17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ダイヤモンドヤスリ 平テーパー

ダイヤモンドヤスリ 平テーパー
通常単価(税別)
4,6209,020
税込単価
5,0829,922
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。・耐摩耗性に優れ形状変化...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度

(#)

ヤスリ部有効長

(mm)

ヤスリ部幅

(mm)

トラスココード

全長

(mm)

厚さ

(mm)

最小発注数量
140
30
2.5
856-8393
150
1.2
2個
170
50
4.2
856-8392
175
1.9
2個
270
50
4.2
856-8391
175
1.9
2個
170
50
9
856-8390
200
2.4
1個
270
50
9
856-8389
200
2.4
1個
170
70
11
856-8388
200
3.1
1個
270
70
11
856-8387
200
3.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,620
( 5,082 )
5日目
5,610
( 6,171 )
5日目
5,610
( 6,171 )
5日目
7,590
( 8,349 )
5日目
7,590
( 8,349 )
5日目
9,020
( 9,922 )
5日目
9,020
( 9,922 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。
・耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドヤスリ 平テーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドヤスリ 平テーパー
ダイヤモンドヤスリ 平 DSHI
ダイヤモンドヤスリ(平テーパ・薄平・平) 軸径φ3.0
ダイヤモンドヤスリ 平 RD560
ダイヤモンドヤスリ 平 200mm #200/#600
ダイヤモンドヤスリ 精密用 断面形状(平・半丸・丸・角・三角)
メーカーミニターツボサンナカニシミニターツボサンロブテックス
通常価格4,620-5,200 -1,900 -4,620 -13,125 -9,006 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目
断面形状平 / 半丸 / 丸 / 角 / 三角
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング