17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

ダイヤモンドヤスリ 平 RD560

ダイヤモンドヤスリ 平 RD560
通常単価(税別)
4,6206,820
税込単価
5,0827,502
通常出荷日:1日目

【特長】・厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。・耐摩耗性に優れ形状変化...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度

(#)

ヤスリ部有効長

(mm)

ヤスリ部幅

(mm)

トラスココード

全長

(mm)

厚さ

(mm)

最小発注数量
140
50
5
856-8401
175
1.2
1個
270
50
5
856-8400
175
1.2
1個
140
50
5
856-8399
175
1.3
1個
270
50
5
856-8398
175
1.3
1個
270
50
6
856-8397
175
1.3
1個
140
60
7
856-8396
175
1.6
1個
270
60
7
856-8395
175
1.6
1個
270
70
8
856-8394
200
1.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,620
( 5,082 )
1日目
4,620
( 5,082 )
1日目
4,620
( 5,082 )
1日目
4,620
( 5,082 )
1日目
4,620
( 5,082 )
1日目
5,610
( 6,171 )
1日目
5,610
( 6,171 )
1日目
6,820
( 7,502 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。
・耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品情報

製品仕様

型番断面形状粒度ヤスリ部有効長ヤスリ部幅
RD5604#27050mm5mm
RD5603#14050mm5mm
RD5606#14060mm7mm
RD5608#27070mm8mm
RD5605#27050mm6mm
RD5602#27050mm5mm
RD5601#14050mm5mm
RD5607#27060mm7mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドヤスリ 平 RD560のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドヤスリ 平 RD560
ダイヤモンドヤスリ 平 DSHI
ダイヤモンドヤスリ 平テーパー
ダイヤモンドヤスリ(平テーパ・薄平・平) 軸径φ3.0
ダイヤモンドヤスリ 平 200mm #200/#600
ダイヤモンドヤスリ 精密用 断面形状(平・半丸・丸・角・三角)
メーカーミニターツボサンミニターナカニシツボサンロブテックス
通常価格4,620-3,714 -4,620 -1,900 -11,701 -8,533 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
断面形状平 / 半丸 / 丸 / 角 / 三角

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング