17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 粒度(#)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

ダイヤモンドファイバーストーンスティック

ダイヤモンドファイバーストーンスティック
通常単価(税別)
10,21215,751
税込単価
11,23317,326
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・セラミックス繊維を切り刃とした特殊砥石です。豊富なサイズと粒度をラインナップしました。・一般...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

(mm)

粒度(#)

トラスココード

最小発注数量
6
800
852-9347
1個
10
400
852-9349
1個
10
800
852-9350
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,212
( 11,233 )
1日目
14,222
( 15,644 )
5日目
15,751
( 17,326 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セラミックス繊維を切り刃とした特殊砥石です。豊富なサイズと粒度をラインナップしました。
・一般のスティック砥石に比べ、衝撃に強く、折れにくく曲げにも強い砥石です。
・ダイヤモンド砥粒を配合することにより、従来のファイバーストーンに比べ、高い研削能力と難削硬質素材の研削を可能にしました。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドファイバーストーンスティックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドファイバーストーンスティック
セラポブロック
セラトンダイヤ丸棒10本パック
ゴム砥石ブロック GMF
ニュースーパーストーンスモールセット
キングデラックス No.300(不吸水性)
メーカーミニターTACT双和化成柳瀬日本ジーシー工業キング砥石
通常価格10,212-7,498 -7,8005,4173,586 -2,481
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
商品タイプダイヤモンド砥石ゴム砥石ダイヤモンド砥石ゴム砥石セラミックファイバー砥石一般砥石
厚さ(mm)1103200.534
長さ(mm)100801007050207
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング