17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

カーボンストーン

カーボンストーン
通常単価(税別)
6,52318,680
税込単価
7,17520,548
通常出荷日:5日目

【特長】・品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。・砥粒、結合剤、結合度...

詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

(mm)

粒度(#)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
3
6
280
4580120543381
852-9261
52.000
1個
3
6
400
4580120543404
852-9262
51.000
1個
3
6
600
4580120543428
852-9263
52.000
1個
3
6
800
4580120543442
852-9264
53.000
1個
3
6
1000
4580120543466
852-9265
52.000
1個
3
13
400
4580120543503
852-9267
107.000
1個
3
13
600
4580120543527
852-9268
106.000
1個
3
13
1000
4580120543565
852-9270
105.000
1個
6
13
280
4580120543589
852-9271
211.000
1個
6
13
400
4580120543602
852-9272
204.000
1個
6
13
600
4580120543626
852-9273
205.000
1個
6
13
800
4580120543640
852-9274
203.000
1個
6
13
1000
4580120543664
852-9275
207.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,523
( 7,175 )
5日目
8,078
( 8,886 )
5日目
8,683
( 9,551 )
5日目
8,976
( 9,874 )
5日目
11,810
( 12,991 )
5日目
9,851
( 10,836 )
5日目
11,496
( 12,646 )
5日目
12,704
( 13,974 )
5日目
11,496
( 12,646 )
5日目
15,367
( 16,904 )
5日目
15,030
( 16,533 )
5日目
16,170
( 17,787 )
5日目
18,680
( 20,548 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。
・砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしました。
・面粗度を要求される金型仕上げの前工程加工に最適です。
・硬質から軟粘質まで、幅広い素材の研削加工に対応します。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カーボンストーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーボンストーン
“EDMストーン”
ミニモ ソフトタッチストーン 3×6mm・6×13mm
クッションスティック
“ブルーストーン”
オイルストーン
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格6,523-5,240 -5,988 -2,916 -5,868 -1,855
通常出荷日5日目在庫品1日目〜1日目〜5日目1日目〜1日目〜
商品タイプ一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石油砥石
長さ(mm)150150150150150100
砥粒CWAWAAWAA
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング