ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スリーブコレット

通常単価(税別)
3,750
税込単価
4,125
通常出荷日:1日目

【特長】・各種ホイール工具、ディスク工具、カッティング工具の専用軸です・コレットチャック(Φ3.0)を...

詳細を確認

型番:

PA2001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PA2001の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
穴径(mm)
2.34
サイズ(mm)
シャンク径:φ3.0mm
トラスココード
856-8505
外径(mm)
3.6
全長(mm)
21.5

型番リスト

表示件数
型番
PA2001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,750
( 4,125 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種ホイール工具、ディスク工具、カッティング工具の専用軸です
・コレットチャック(Φ3.0)を交換せずにΦ2.34軸の工具を使用できます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリーブコレットの型番PA2001のページです。 型番PA2001に関する仕様情報を記載しております。
スリーブコレットのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ミニター軸変換
4
満足度:4.0
3ミリ→2.3ミリのシャンク変換用に使用しています。差し込むだけで簡単に変換できるので便利です。ただし、小さいので紛失し...もっと読む
0人が参考にしています。
工具径変換
5
満足度:5.0
3mmシャンクがつくルーターに2.34mm工具を取り付けるために購入。使用してみて全く問題ありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーブコレット
弾性ホイール デライトホイール
研磨ゴム砥石ホイール GCソフト
研磨ゴム砥石ホイール WAミディアム
ミニモ フェルトホイール 外径20・25・30
ミノモ チップホルダー 5×20mm
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格3,7504,1151,8702,470 -3,725 -5,250
通常出荷日1日目20日目1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプその他ホイールホイールホイールホイールその他
穴径(mm)2.3431.81.81.8-
サイズ(mm)シャンク径:φ3.0mm----60×5×1
トラスココード856-8505----751-1094
外径(mm)3.63022---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング