ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内

弾性ホイール デライトホイール

弾性ホイール デライトホイール NA3063
通常単価(税別)
4,115
税込単価
4,527
通常出荷日:20日目

【特長】・マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの微研削、研磨工具です。・マンドレー...

詳細を確認

型番:

NA3063
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NA3063の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホイール
穴径(mm)
3
粒度(#)
400
外径(mm)
30
最高使用回転数(rpm)
5000
幅(mm)
2

型番リスト

表示件数
型番
NA3063

粒度

(#)

最小発注数量
400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,115
( 4,527 )
20日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの微研削、研磨工具です。
・マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
・砥粒入りコットン不織布を圧縮しました。
・溝、スリット等への研磨作業に最適です。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

弾性ホイール デライトホイールの型番NA3063のページです。 型番NA3063に関する仕様情報を記載しております。
弾性ホイール デライトホイールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
弾性ホイール デライトホイール
研磨ゴム砥石ホイール GCソフト
ファイバーストーンホイール
ミニモ フェルトホイール 外径20・25・30
研磨ゴム砥石ホイール WAハード
スリーブコレット
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格4,1151,8704,980 -3,725 -2,420 -3,750
通常出荷日20日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
商品タイプホイールホイールホイールホイールホイールその他
穴径(mm)31.81.81.81.82.34
外径(mm)3022---3.6
最高使用回転数(rpm)500015000150001500015000-
幅(mm)230.6---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング