ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    カッティングディスク ガラス補強材入り GC

    通常単価(税別)
    5,449
    税込単価
    5,994
    通常出荷日:1日目

    グラスファイバー補強材により割れにくく曲げに強い構造の切断砥石です。【特長】・一般鋼から合金鋼、チタン...

    詳細を確認

    型番:

    MC2914
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MC2914の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ストレート型
    外径(mm)
    25
    厚さ(mm)
    0.3
    穴径(mm)
    1.8
    砥粒
    GC
    トラスココード
    856-8523
    最高使用回転数
    10000rpm
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MC2914
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,449
    ( 5,994 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    グラスファイバー補強材により割れにくく曲げに強い構造の切断砥石です。
    【特長】
    ・一般鋼から合金鋼、チタン合金などの切断や形状修正に最適です。
    【用途】
    ・セラミックス・シリコン用

    商品情報

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カッティングディスク ガラス補強材入り GCの型番MC2914のページです。 型番MC2914に関する仕様情報を記載しております。
    カッティングディスク ガラス補強材入り GCのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カッティングディスク ガラス補強材入り GC
    カッティングディスク ガラス補強材入り A
    ステンレス・金属用 (両面補強) エクストラワン
    オフセット型切断砥石 カッティングホイル CTW12526NX30S
    切断砥石“SG-ELASTIC”
    金の卵 金八
    メーカーミニターミニターレヂトンニューレジストンPFERDレヂトン
    通常価格5,4494,355 -2,2075703352,216
    通常出荷日1日目1日目在庫品1日目2日目1日目6日目
    商品タイプストレート型ストレート型ストレート型オフセット型ストレート型ストレート型
    外径(mm)25-105125-105
    厚さ(mm)0.3-12.6-0.8
    穴径(mm)1.81.815221515
    砥粒GCAAZNXAAZ

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング