17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • ダイヤ部最大径(mm)

    ~mm
  • ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm)

    ~mm
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダイヤモンドカッティングディスク電着 丸穴

通常単価(税別)
7,1417,987
税込単価
7,8558,786
通常出荷日:1日目

【特長】・ダイヤモンド砥粒を切り刃とした切断能力に優れたカッティング工具です。・ベース素材に高張力ステ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度

(#)

ダイヤ部最大径

(mm)

ダイヤ長さ/砥石部長さ

(mm)

軸径

(mm)

トラスココード

最小発注数量
120
22
0.6
2.34
856-8565
1個
200
30
0.3
2.34
856-8564
1個
120
22
0.6
3
856-8551
1個
200
30
0.3
3
856-8550
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,141
( 7,855 )
1日目
7,907
( 8,698 )
1日目
7,141
( 7,855 )
1日目
7,987
( 8,786 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド砥粒を切り刃とした切断能力に優れたカッティング工具です。
・ベース素材に高張力ステンレス板を使用。薄くても高い強度を有します。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッティングディスク電着 丸穴のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
カッティングに
4
満足度:4.0
カッティングに使いました。 切断面も綺麗で品質はとても良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドカッティングディスク電着 丸穴
電着ダイヤモンドバー #170 φ1
電着ダイヤモンドバー #140 φ1.8
ダイヤモンドカッティングディスク全面電着
電着ダイヤモンドバー #140 φ5
電着ダイヤモンドバー #120 φ8.5
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格7,141-2,2002,8976,121 -3,1963,250
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
種類単品単品単品単品単品単品
形状平型球型テーパー型平型平型逆テーパー型
材質/砥材ダイヤダイヤダイヤダイヤ--
適合機器類ボール盤・電気ドリル/スピンドル/自動機ロボット--ボール盤・電気ドリル/スピンドル/自動機ロボット--
最高使用回転数(rpm)150006700080000-6000030000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング