17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 線径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

金属ブラシ エンド ステンレス【5個入り】

通常単価(税別)
3,263
税込単価
3,589
通常出荷日:1日目

【特長】・耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れ、幅広い用途にご使用いただけるブラシです。・様々な線径を用意し...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

線径

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
0.08
856-8814
10
1パック

5個入り

0.1
856-8813
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,263
( 3,589 )
1日目
3,263
( 3,589 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れ、幅広い用途にご使用いただけるブラシです。
・様々な線径を用意しました。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属ブラシ エンド ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属ブラシ エンド ステンレス
金属ブラシ ホイール ステンレス φ10
金属ブラシ エンド スチール(硬鋼線)
金属ブラシ ホイール 真鍮
軸付ミニチュアエンド型ブラシ(軸径3mm)
軸付カップ型ブラシ 軸径3m
メーカーミニターミニターミニターミニターLESSMANN日本精密機械工作
通常価格3,2635,9263,0475,7681,011 -3,309
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目〜在庫品1日目
商品タイプエンド型ブラシホイールブラシエンド型ブラシホイールブラシエンド型ブラシカップ型ブラシ
ブラシ長(mm)818188
外径(mm)310310513
軸径(mm)32.3432.3433
毛材ステンレス線ステンレス線スチール(鋼)線真鍮線-スチール(鋼)線
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング