17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 線径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

金属ブラシ エンド スチール(硬鋼線)

通常単価(税別)
3,047
税込単価
3,352
通常出荷日:1日目

【特長】・耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れ、幅広い用途にご使用いただけるブラシです。・様々な線径を用意し...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

線径

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
0.08
856-8818
10
1個
0.1
856-8817
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,047
( 3,352 )
1日目
3,047
( 3,352 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れ、幅広い用途にご使用いただけるブラシです。
・様々な線径を用意しました。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属ブラシ エンド スチール(硬鋼線)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属ブラシ エンド スチール(硬鋼線)
金属ブラシ エンド ステンレス
金属ブラシ ホイール 真鍮
金属ブラシ ホイール ステンレス φ10
鋼線軸付き筒型ブラシ(カシメ式)
軸付ミニチュアエンド型ブラシ(軸径3mm)
メーカーミニターミニターミニターミニターミスミLESSMANN
通常価格3,0473,2635,7685,9263401,011 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目2日目〜
商品タイプエンド型ブラシエンド型ブラシホイールブラシホイールブラシエンド型ブラシエンド型ブラシ
ブラシ長(mm)8811278
外径(mm)331010165
軸径(mm)332.342.3463
毛材スチール(鋼)線ステンレス線真鍮線ステンレス線スチール(鋼)線-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング