17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ブラシ長(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • 軸長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

金属ブラシ ホイール ステンレス

金属ブラシ ホイール ステンレス
通常単価(税別)
1,7901,960
税込単価
1,9692,156
通常出荷日:1日目

【特長】・耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れ、幅広い用途にご使用いただけるブラシです。・様々な線径を用意し...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ブラシ長

(mm)

外径

(mm)

トラスココード

軸長(mm)

RoHS?最小発注数量
6
30
856-8824
43
10
4個
10
40
856-8823
50.0
10
4個
10
50
856-8822
50.0
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,790
( 1,969 )
1日目
1,790
( 1,969 )
1日目
1,960
( 2,156 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れ、幅広い用途にご使用いただけるブラシです。
・様々な線径を用意しました。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

金属ブラシ ホイール ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属ブラシ ホイール ステンレス
SUS304ステンレス軸付ホイールブラシ
軸付ホイールブラシ ステンレス(軸長35mm)
軸付ホイールブラシ ステンレス(軸長27mm)
軸付ホイールブラシ 真鍮
ナイロン軸付ホイールブラシ(NY)
メーカーミニターSUN POWERトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山SUN POWER
通常価格1,790-1,312 -1,570 -1,740 -1,750 -2,624
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目
商品タイプホイールブラシホイールブラシホイールブラシホイールブラシホイールブラシホイールブラシ
線径(mm)0.30.30.30.30.150.5
軸径(mm)6666.3566
毛材ステンレス線ステンレス線ステンレス線ステンレス線真鍮線ナイロン線
最高使用回転数(rpm)3000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング