ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

金属ブラシ ホイール 真鍮

通常単価(税別)
5,768
税込単価
6,345
通常出荷日:1日目

【特長】・耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れ、幅広い用途にご使用いただけるブラシです。・様々な線径を用意し...

詳細を確認

型番:

FC5101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FC5101の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホイールブラシ
ブラシ長(mm)
1
外径(mm)
10
線径(mm)
0.06
軸径(mm)
2.34
毛材
真鍮線
トラスココード
856-8820
最高使用回転数(rpm)
16000
軸長(mm)
37
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
FC5101
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,768
( 6,345 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れ、幅広い用途にご使用いただけるブラシです。
・様々な線径を用意しました。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属ブラシ ホイール 真鍮の型番FC5101のページです。 型番FC5101に関する仕様情報を記載しております。
金属ブラシ ホイール 真鍮のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属ブラシ ホイール 真鍮
金属ブラシ ホイール ステンレス φ10
軸付ホイルブラシ
軸付ミニチュアエンド型ブラシ(軸径3mm)
鋼線軸付き筒型ブラシ(カシメ式)
ステン軸付き筒型ブラシ(カシメ式)
メーカーミニターミニターLESSMANNLESSMANNミスミミスミ
通常価格5,7685,9264,891 -971 -340400
通常出荷日1日目1日目2日目〜2日目〜在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプホイールブラシホイールブラシホイールブラシエンド型ブラシエンド型ブラシエンド型ブラシ
ブラシ長(mm)111582727
外径(mm)10107551616
線径(mm)0.060.080.50.10.30.3
軸径(mm)2.342.346366
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング