17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

クッションサンダー 積層タイプ

通常単価(税別)
3,7224,036
税込単価
4,0944,440
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、平面、曲面を問わず作業ができます。・研削時の発熱が...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

トラスココード

粒度(#)

RoHS?最小発注数量
22
856-8885
280
10
1個
22
856-8884
320
10
1個
22
856-8883
800
10
1個
25
856-8882
280
10
1個
25
856-8881
320
10
1個
25
856-8880
800
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,722
( 4,094 )
1日目
4,036
( 4,440 )
4日目
4,036
( 4,440 )
1日目
3,722
( 4,094 )
6日目
4,036
( 4,440 )
1日目
4,036
( 4,440 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、平面、曲面を問わず作業ができます。
・研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クッションサンダー 積層タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クッションサンダー 積層タイプ
金属ブラシ ホイール ステンレス φ10
金属ブラシ エンド スチール(硬鋼線)
スパイラルホールブラシ U型
金属ブラシ ホイール 真鍮
金属ブラシ エンド ステンレス
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格3,722-5,9263,0472,500 -5,7683,263
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプホイールブラシホイールブラシエンド型ブラシスパイラル型ブラシホイールブラシエンド型ブラシ
ブラシ長(mm)8184018
軸径(mm)32.34362.343
適合機器類ボール盤・電気ドリル-----
最高使用回転数(rpm)5000160001500030001600015000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング