17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 砥石径(mm)

    ~mm
  • 砥石長(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • 最高使用回転数(rpm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

研削用ゴム砥石 ロングシャフト #320

通常単価(税別)
4,4305,377
税込単価
4,8735,915
通常出荷日:1日目

【特長】・研削作業に適したゴム砥石です・深穴、深いスリット等の研削加工に最適です【用途】・適合素材:工...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

砥石径

(mm)

砥石長

(mm)

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

RoHS?最小発注数量
4
13
856-8891
10000
10
1個
6
17
856-8890
6000
10
1個
8
20
856-8889
5000
10
1個
10
20
856-8888
4500
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,649
( 5,114 )
1日目
4,430
( 4,873 )
1日目
5,054
( 5,559 )
1日目
5,377
( 5,915 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研削作業に適したゴム砥石です
・深穴、深いスリット等の研削加工に最適です
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、ステンレス、アルミニウム

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

研削用ゴム砥石 ロングシャフト #320のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
研削用ゴム砥石 ロングシャフト #320
研削用ゴム砥石(ロングシャフト)
軸付砥石 ロングシャフトPAピンク砥石 #120
リューター 機械研削用軸付砥石(インターナル研削用)
軸付ゴム砥石 ダイワラビン セット
ホイール型カーボランダムゴム砥石 R5421/R5422
メーカーミニターミニターミニター日本精密機械工作大和化成日本精密機械工作
通常価格4,430-3,719 -5,322 -6,930 -3,6981,811 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜6日目在庫品1日目〜
形状円筒円筒ボール円筒円筒円盤
種類ゴム砥石ゴム砥石砥石砥石ゴム砥石+砥石ゴム砥石
粒度(#)3201801203201000 / 3000 / 80 / 320 / 220 / 120120
砥粒AWAAWADC
軸径(mm)33333-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング