17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

軸付砥石 ロングシャフトPAピンク砥石 #120

通常単価(税別)
5,3226,249
税込単価
5,8546,874
通常出荷日:1日目

【特長】・多様なニーズをカバーするため、様々な種類の砥粒、結合剤、結合度の砥石を用意しました【用途】・...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

砥石径

(mm)

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

RoHS?最小発注数量
3
856-8920
10000
10
1個
6
856-8919
6000
10
1個
10
856-8918
5000
10
1個
13
856-8917
4500
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,027
( 6,630 )
1日目
6,249
( 6,874 )
1日目
5,459
( 6,005 )
1日目
5,322
( 5,854 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多様なニーズをカバーするため、様々な種類の砥粒、結合剤、結合度の砥石を用意しました
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸付砥石 ロングシャフトPAピンク砥石 #120のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付砥石 ロングシャフトPAピンク砥石 #120
研削用ゴム砥石(ロングシャフト)
研削用ゴム砥石 ロングシャフト #320
軸付砥石PA
45本組 軸付砥石セット(6mm軸/PA) EA819GA-906
36本組 軸付砥石セット(3mm軸/PA) EA819GA-912
メーカーミニターミニターミニターUHTエスコエスコ
通常価格5,322-3,719 -4,430 -3,98820,43612,805
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
形状ボール円筒円筒円筒コーン先丸 / ボール / 砲弾 / 円筒 / 円盤コーン先丸 / ボール / 砲弾 / 円筒 / 円盤 / 逆テーパー / タル / テーパ先平 / ソロバン
種類砥石ゴム砥石ゴム砥石砥石砥石砥石
粒度(#)12018032080100 / 36 / 46 / 60 / 80 / 30100 / 60 / 80
砥粒AWAAPAPAPA
軸径(mm)333363
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング