17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

超硬カッター アルミカット

通常単価(税別)
3,1385,524
税込単価
3,4526,076
通常出荷日:1日目

【特長】・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。・重切削から精密切削まで目的に合わせて豊富なサイズや...

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

刃径

(mm)

刃長

(mm)

寸法

(mm)

刃先詳細

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

RoHS?最小発注数量
シリンダー型
3
14
38.0
-
856-8974
50000
10
1個
シリンダー型
6.3
12.7
50.0
-
856-8973
30000
10
1個
シリンダー型
3
14
38.0
エンドカット
856-8972
50000
10
1個
シリンダー型
6.3
4.7
43.0
エンドカット
856-8971
30000
10
1個
シリンダー先丸型
3
14
38.0
-
856-8970
50000
10
1個
シリンダー先丸型
6.3
12.7
50.0
-
856-8969
30000
10
1個
ボール型
3
2.5
38.0
-
856-8968
50000
10
1個
ボール型
6.3
5
44.0
-
856-8967
30000
10
1個
タマゴ型
3
5.5
38.0
-
856-8966
50000
10
1個
タマゴ型
6.3
9.5
47.0
-
856-8965
30000
10
1個
先丸木型
3
12.7
38.0
-
856-8964
50000
10
1個
先丸木型
6.3
12.7
50.0
-
856-8963
30000
10
1個
コーン先丸型
3
6
38.0
-
856-8962
50000
10
1個
コーン先丸型
6.3
12.7
50.0
-
856-8961
30000
10
1個
90°コーン型
3
-
38.0
-
856-8960
50000
10
1個
先丸木型
3
9.5
38.0
-
856-8959
50000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,429
( 3,772 )
1日目
5,524
( 6,076 )
1日目
3,766
( 4,143 )
1日目
5,398
( 5,938 )
1日目
3,430
( 3,773 )
1日目
5,469
( 6,016 )
1日目
3,429
( 3,772 )
1日目
5,123
( 5,635 )
1日目
3,430
( 3,773 )
1日目
5,398
( 5,938 )
1日目
3,138
( 3,452 )
1日目
5,136
( 5,650 )
1日目
3,430
( 3,773 )
1日目
5,469
( 6,016 )
1日目
3,138
( 3,452 )
1日目
3,430
( 3,773 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
・重切削から精密切削まで目的に合わせて豊富なサイズやカット形状があります。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬カッター アルミカットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬カッター アルミカット
ミニター 超硬カッター クロスカット
超硬カッター クロスカット φ2.3
ロングシャフト超硬カッター クロスカット
超硬バー(アルミ用)
超硬アルミカッター 軸径φ6.0
メーカーミニターミニターミニターミニタートラスコ中山ナカニシ
通常価格3,138-2,300 -2,2005,0913,426 -5,900 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜
商品タイプシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径6mmシャンク径6mm
刃先形状アルミカットクロスカットクロスカットクロスカットアルミカットアルミカット
軸径(mm)3333--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング