17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

超硬カッター ストレートカット φ6

通常単価(税別)
2,8653,238
税込単価
3,1523,562
通常出荷日:1日目

【特長】・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。・重切削から精密切削まで目的に合わせて豊富なサイズや...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

刃長

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
コーン先切型
11
856-8982
10
1個
コーン先切型
7
856-8981
10
1個
60°コーン型
6
856-8980
10
1個
90°コーン型
5
856-8979
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,865
( 3,152 )
1日目
3,238
( 3,562 )
1日目
3,140
( 3,454 )
1日目
2,865
( 3,152 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
・重切削から精密切削まで目的に合わせて豊富なサイズやカット形状があります。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬カッター ストレートカット φ6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬カッター ストレートカット φ6
超硬カッター ストレートカット φ0.8
超硬カッター クロスカット φ2.3
超硬カッター リーマー φ1.2
ロングシャフト超硬カッター クロスカット
超硬カッター ファインクロスカット φ2.3
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格2,865-2,0002,2002,2465,0914,148
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mm-
刃径(mm)60.82.31.232.3
寸法(mm)39.044.544.544.5100.044.5
刃先詳細ストレートカットストレートカット-リーマー--
最高使用回転数(rpm)300008000080000800002000070000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング