17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プレモ ハンドピース

通常単価(税別)
19,910
税込単価
21,901
通常出荷日:1日目

【特長】ワックスがけに最適。着脱方法はマジック式。1枚入り。【用途】ワックス塗りなど

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 種類
    回転式
  • 無負荷回転数 (min-1)
    2000~25000
  • 装着コレット(チャック) (mm)
    3
  • 全長 (mm)
    146
  • 外径 (mm)
    27
  • トラスココード
    777-1932
  • 質量(g)
    189

型番:

RPM-R25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RPM-R25の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
種類
回転式
無負荷回転数(min-1)
2000~25000
装着コレット(チャック)(mm)
3
全長(mm)
146
外径(mm)
27
トラスココード
777-1932
質量(g)
189

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RPM-R25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,910
( 21,901 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ワックスがけに最適。
着脱方法はマジック式。
1枚入り。
【用途】
ワックス塗りなど

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレモ ハンドピースの型番RPM-R25のページです。 型番RPM-R25に関する仕様情報を記載しております。
プレモ ハンドピースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレモ ハンドピース
アルティマオートトルクセット
電着ダイヤモンドバーNキット
マイクログラインダースタンダードロータリー 低速型
DC3.7Vマイクログラインダーセット(無段変速・充電式)EA818PR-1
アングルグラインダー 低速ギヤ型 アングロン120
メーカーミニターアルゴファイルジャパン柳瀬ミニターエスコミニター
通常価格19,91011,29440,32079,23610,80096,087
通常出荷日1日目1日目4日目1日目2日目5日目
商品タイプ本体セットセット本体セット本体
種類回転式回転式回転式回転式回転式回転式
無負荷回転数(min-1)2000~250001800~1250060000660~66009000~15000630~6300
装着コレット(チャック)(mm)33 / 2.3532.342.353
全長(mm)146161130176190183
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング