17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポータブルセット CM5012

通常単価(税別)
198,941
税込単価
218,835
通常出荷日:5日目

【特長】・細かな切削加工から鏡面研磨までカバーするベーシック・グラインダーセット。

  • 商品タイプ
    セット
  • 種類
    回転式
  • トラスココード
    827-8912
  • 付属品詳細
    セット内容(D.C.パワーパック、スタンダードロータリー、アングロン、ラバークレイドル、キャリングケース)

型番:

CM5012
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 手元スイッチはハンドピースの中ほどにあり、片手でのON・OFF操作が可能です。
  • ハンドグラインダーとしては世界屈指の高精度を実現、精密加工に最適です。特に小径工具の使用時には振れが少ないことで精密研削作業がスムーズに行えます。
  • センタンツールワンタッチ着脱機構:センタンツールの交換がスパナなどの専用工具を必要とせずワンタッチでスピーディーに行えます。

注意・禁止事項

Ver.2ハンドピース(5PINプラグ)は、従来のパワーパックではご使用になれません。ご使用にはVer.2パワーパックが必要となります。

ポータブルセット CM5012 注意

CM5012の仕様・寸法情報

商品タイプ
セット
種類
回転式
トラスココード
827-8912
付属品詳細
セット内容(D.C.パワーパック、スタンダードロータリー、アングロン、ラバークレイドル、キャリングケース)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
CM5012
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
198,941
( 218,835 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細かな切削加工から鏡面研磨までカバーするベーシック・グラインダーセット。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルセット CM5012の型番CM5012のページです。 型番CM5012に関する仕様情報を記載しております。
ポータブルセット CM5012のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブルセット CM5012
ポータブルセット CM10012
ポータブルセット CM9012
ポータブルセット CM6012
ポータブルセット CM11012
超音波研磨機 ポリターハンドピース
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格198,941218,782243,410213,713249,167193,882
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプセットセットセットセットセット本体
種類回転式回転式回転式回転式回転式左右運動式
トラスココード827-8912827-8903827-8918827-8915827-8906144-1418
付属品詳細セット内容(D.C.パワーパック、スタンダードロータリー、アングロン、ラバークレイドル、キャリングケース)セット内容(D.C.パワーパック、スタンダードロータリー、ラブロン、ラバークレイドル、キャリングケース)セット内容(D.C.パワーパック、スタンダードロータリー、レシプロン、ラバークレイドル、キャリングケース)セット内容(D.C.パワーパック、スタンダードロータリー、ミニベルトサンダー、ラバークレイドル、キャリングケース)セット内容(D.C.パワーパック、スタンダードロータリー、アングロンヘッド、ヘビーデューティヘッド、1/4減速ギヤジョイント、ラバークレイドル、キャリングケース)電着ダイヤモンドヤスリ#400/ホルダφ3;ファイバーストーンチップ#400/ホルダt=1mm

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング