17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アングルグラインダー 中速型 アングロン120

通常単価(税別)
74,445
税込単価
81,890
通常出荷日:5日目

【特長】・H211・H221・H231型ヘッドを搭載したハンドピース。・平面・曲面・端面の研磨に適した...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 種類
    回転式
  • 無負荷回転数 (min-1)
    1000~14400
  • 装着コレット(チャック) (mm)
    3
  • 全長 (mm)
    174
  • 外径 (mm)
    30.4
  • 詳細タイプ
    中速型
  • トラスココード
    827-8933
  • 質量(g)
    388
  • 最大トルク(cN・m)
    5.9
  • 入力電圧(V)
    DC3~30
  • 付属品詳細
    2.34mmコレット
  • コード長 (m)
    1.5

型番:

M212A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M212Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
種類
回転式
無負荷回転数(min-1)
1000~14400
装着コレット(チャック)(mm)
3
全長(mm)
174
外径(mm)
30.4
詳細タイプ
中速型
トラスココード
827-8933
質量(g)
388
最大トルク(cN・m)
5.9
入力電圧(V)
DC3~30
付属品詳細
2.34mmコレット
コード長(m)
1.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
M212A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,445
( 81,890 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・H211・H221・H231型ヘッドを搭載したハンドピース。
・平面・曲面・端面の研磨に適した90゜・120゜の角度をもったアングルグラインダーです。
・サンドペーパーディスク・ダイヤモンドディスク・ゴムディスクなど、粗仕上げに適応します。
・回転方向が他機種と逆方向になりますが、パワーパック側で回転方向は変えられます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルグラインダー 中速型 アングロン120の型番M212Aのページです。 型番M212Aに関する仕様情報を記載しております。
アングルグラインダー 中速型 アングロン120のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルグラインダー 中速型 アングロン120
アングルグラインダー 中速型 ヘビーデューティアングロン
アングルグラインダー 低速ギヤ型 アングロン120
マイクログラインダースタンダードロータリー 低速型
AC100V/8000~18000rpmマイクログラインダーEA818PR-5
AC100V/18000rpmペンシルグラインダーEA818EM-11
メーカーミニターミニターミニターミニターエスコエスコ
通常価格74,44574,38396,08779,23613,7869,838
通常出荷日5日目5日目5日目1日目2日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体セット
種類回転式回転式回転式回転式回転式回転式
無負荷回転数(min-1)1000~144001000~14200630~6300660~66008000~180006000~18000
装着コレット(チャック)(mm)3332.343 / 2.352.35~2.4 / 3.0~3.2
全長(mm)174158183176230180

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング