17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エアバルブ付コントロールパック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MT01CP-100S

2019年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・メイン電源のON/OFFに連動しスピンドルへの冷却エアー供給を制御するエアバルブ付コントロールパックです。
(メイン電源 ON:エアー供給/メイン電源 OFF:エアー停止)

指定中の仕様・寸法情報

商品詳細
コントロールパック
仕様
回転速度:1000~60000min-1、最大出力:370W
電源(V)
100~240
標準付属品
AC100Vコード
寸法(mm)
100×194×230
重量(g)
4200

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト