ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

バナナプラグ P-411B(黒)【10個入り】

通常単価(税別)
2,050
税込単価
2,255
通常出荷日:4日目

【特長】・ケーブルの先端に取付け、お好みの長さでリード線を作ることができます。・プラグ部最大幅(mm)...

詳細を確認

型番:

98-1056
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

98-1056の仕様・寸法情報

商品区分
テスト端子
-
-

型番リスト

表示件数
型番
98-1056
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,050
( 2,255 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブルの先端に取付け、お好みの長さでリード線を作ることができます。
・プラグ部最大幅(mm):4.8
・全長(mm):46.5
・入数(個):10
・※ニッケルメッキ

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バナナプラグ P-411B(黒)の型番98-1056のページです。 型番98-1056に関する仕様情報を記載しております。
バナナプラグ P-411B(黒)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
測定器の接続に使用しています
5
満足度:5.0
社内で使っている測定器への接続に使用しています。この商品と赤に必要な長さのリード線を組み込んでいます。特に問題なく使用で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バナナプラグ P-411B(黒)
バナナプラグ P-411R(赤)
みの虫クリップ C-101 B(黒)
みの虫クリップ C-103 B(黒)
みの虫クリップ C-103 R(赤)
みの虫クリップ C-101 R(赤)
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格2,0502,0271,0001,4501,4501,000
通常出荷日4日目5日目6日目2日目4日目2日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト