ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

みの虫クリップ C-101 B(黒)

通常単価(税別)
1,000
税込単価
1,100
通常出荷日:6日目

【特長】・ケーブルの先端に取付け、お好みの長さでリード線を作ることができます。・規格:小・最大開口寸法...

詳細を確認

型番:

98-1042
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

98-1042の仕様・寸法情報

商品区分
テスト端子
-
-

型番リスト

表示件数
型番
98-1042
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,000
( 1,100 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブルの先端に取付け、お好みの長さでリード線を作ることができます。
・規格:小
・最大開口寸法(mm):6
・全長(mm):33
・入数(個):10
・材質:本体:鉄(ニッケルメッキ)、カバー:塩化ビニール

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

みの虫クリップ C-101 B(黒)の型番98-1042のページです。 型番98-1042に関する仕様情報を記載しております。
みの虫クリップ C-101 B(黒)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
みの虫クリップ C-101 B(黒)
みの虫クリップ C-103 B(黒)
みの虫クリップ C-101 R(赤)
みの虫クリップ C-103 R(赤)
バナナプラグ P-411B(黒)
みの虫クリップ
メーカー三商三商三商三商三商アズワン
通常価格1,0001,4501,0001,4502,0502,240 -
通常出荷日6日目2日目2日目4日目4日目1日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト