17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-mA

通常単価(税別)
22,000
税込単価
24,200
通常出荷日:2日目

【特長】・電流を測定・記録。・記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレ...

詳細を確認

    型番:

    67-4102
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    67-4102
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,000
    ( 24,200 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電流を測定・記録。
    ・記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
    ・測定項目:4-20mA
    ・測定範囲:0~20mA(40mAまで動作可能)
    ・測定精度:±0.1mA+読み値の0.3%(モジュール温度:-40~+10℃)、±0.05mA+読み値の0.3%(モジュール温度:+10~+40℃)、±0.1mA+読み値の0.3%(モジュール温度:+40~+80℃)
    ・記録モード:エンドレスモード・ワンタイムモード
    ・記録間隔:1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択
    ・記録データ数:16000データ×1ch
    ・防水性能:IP64 ※
    ・外寸法:W47×D19×H62mm(突起部除く)
    ・電源:リチウム電池1個(CR2使用可能)
    ・※入力モジュールを接続した状態の防水性能です。ただし入力モジュールには防水性能がありませんのでご注意下さい。
    ・※データコレクタは63-1570をご覧下さい

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-mAの型番67-4102のページです。 型番67-4102に関する仕様情報を記載しております。
    T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-mAのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-mA
    T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-55i-Pt
    T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-P
    T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-V
    T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-55i-TC
    T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-52i
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格22,00022,00018,00022,00024,00015,455
    通常出荷日2日目2日目26日目2日目2日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト