17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T&D 記録計 おんどとりJr.RTR-574

通常単価(税別)
41,000
税込単価
45,100
通常出荷日:2日目

【特長】・1台で照度、紫外線、温度、湿度の4項目を測定・記録。・記録データは、無線通信によって親機が吸...

詳細を確認

    型番:

    67-4007
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    67-4007の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    67-4007
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    41,000
    ( 45,100 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・1台で照度、紫外線、温度、湿度の4項目を測定・記録。
    ・記録データは、無線通信によって親機が吸い上げます。
    ・記録中の積算照度や積算紫外線量も表示可能。
    ・記録間隔:1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択
    ・記録容量:8000データ×4チャンネル
    ・記録モード:エンドレスモード/ワンタイムモード
    ・液晶表示:測定値、測定記録状態、電池寿命警告、記録データ量、測定値単位
    ・電源:単3アルカリ乾電池(LR6)1個
    ・外寸法・質量:W78×D18×H55mm・約68g(電池含む)
    ・本体動作環境:温度:-10~+60℃、湿度:90%rh以下(結露しないこと)
    ・付属品:単3アルカリ乾電池(LR6)1個、USB通信ケーブル1本(US-15Cケーブル長:1.5m)、取扱説明書
    ・付属センサ:THA-3151、ISA-3151(各1)
    ・対応親機:RTR-500C、RTR-500NW/AW、RTR-500DC、RTR-500MBS
    ・※親機は63-1491~63-1494をご覧下さい
    ・※センサの仕様は67-0078、67-0079をご覧下さい

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    T&D 記録計 おんどとりJr.RTR-574の型番67-4007のページです。 型番67-4007に関する仕様情報を記載しております。
    T&D 記録計 おんどとりJr.RTR-574のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    T&D 記録計 おんどとりJr.RTR-574
    T&D CO2記録計 おんどとりJr.RTR-576
    T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-52i
    T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-51i
    T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-55i-Pt
    T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-P
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格41,00062,00015,45514,00022,00018,000
    通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目26日目

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト