17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T&D 記録計 おんどとりJr.RTR-505-P 67-4005

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

T&D 記録計 おんどとりJr.RTR-505-P

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

67-4005

2022年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・記録データは無線通信によって親機が吸い上げます。
・無線通信距離は見通しの良い直線で約150m。
・RTR-505-Pはパルス数計測(無電圧接点・電圧パルス)が可能。
・測定項目:パルス 1ch
・測定範囲:0~61439カウント
・記録間隔:1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択
・記録容量:16000個
・記録モード:エンドレスモード・ワンタイムモード
・液晶表示:測定値、測定記録状態、電池寿命警告、記録データ量、測定値単位
・電源:リチウム電池(LS14250)1個(CR2使用可能)
・外寸法:W47×D19×H62mm(突起部含まず)
・質量:約56g
・本体動作環境:-30~+80℃
・付属品:入力モジュール(PIC-3150)
・対応親機:RTR-500C、RTR-500NW/AW、RTR-500DC、RTR-500MBS-A
・※親機は63-1491~63-1494をご覧下さい

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト