ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電圧ロガー MCR-4V

通常単価(税別)
40,569
税込単価
44,626
通常出荷日:1日目

【特長】・1台で4チャンネルの電圧(DC±24V)を測定・記録でき、レコーダー本体は4台まで連結でき最...

詳細を確認

型番:

67-0165
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

67-0165の仕様・寸法情報

商品区分
データロガー
測定対象(標準対応)
電圧
入力チャネル数(ch)
4
記録間隔
2ミリ秒~60分(23段階)
記録媒体
SDメモリカード
通信機能
USB
電源
単3乾電池×2、USB給電
寸法(W×D×H)(mm)
75×32×120
本体質量(g)
190
付属品
通信ケーブル、ソフトウェア(CD-ROM)、カードスロットカバー、テスト用電池

型番リスト

表示件数
型番
67-0165
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,569
( 44,626 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1台で4チャンネルの電圧(DC±24V)を測定・記録でき、レコーダー本体は4台まで連結でき最大16チャンネル同期測定・記録可能。
・電池のみで駆動し、USB経由での給電、データ転送可能。
・大容量の内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。
・チャンネル毎にスケールと単位を変換し表示・記録可能。
・本体液晶画面上で計測値をリアルタイムでグラフ表示。
・測定範囲:±300mV、±1.5V、±6V、±24V、オートレンジ (絶対最大入力電圧:±50V)
・測定精度:±(0.3%+0.06mV)(測定範囲:±300mV)、±(0.3%+0.3mV)(測定範囲:±1.5V)、±(0.3%+0.6mV)(測定範囲:±6V)、±(0.3%+2.4mV)(測定範囲:±24V)、使用中の測定範囲に準じる(オートレンジ)
・分解能:0.01mV:50~60HzフィルタON、0.1mV:50~60HzフィルタOFF
・記録間隔:2・5・10・20・50・100・200・500ミリ秒 1・2・5・10・15・20・30秒 1・2・5・10・15・20・30・60分
・記録容量:1ch記録時:フルデータ480,000個/ch、2ch記録時:フルデータ240,000個/ch、3ch記録時:フルデータ160,000個/ch、4ch記録時:フルデータ120,000個/ch
・記録モード:エンドレスモード・ワンタイムモード
・電源:単3アルカリ乾電池2個、USB電源(5V 250mA)
・対応OS:Microsoft windows Vista 32bit(SP1以降)/ 7 32/64bit / 8 32/64bit / 10
・外寸法・重量:W75×D32×H120mm・約190g(電池含む)
・動作環境:温度:0~50℃ 湿度:90%rh以下(結露しないこと)
・付属品:単3アルカリ乾電池2個、USB通信ケーブル(US-15C)、ソフトウェア(CD-ROM)、カードスロットカバー

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電圧ロガー MCR-4Vの型番67-0165のページです。 型番67-0165に関する仕様情報を記載しております。
電圧ロガー MCR-4Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電圧ロガー MCR-4V
電圧4chデータロガー MCR-4V
メモリハイロガー LR8431
ワイヤレス電圧・熱電対ロガー LR8515
ブルートゥース(R)対応データロガー
計装ロガー LR5031
メーカー三商T&D日置電機日置電機T&D日置電機
通常価格40,56942,000132,04266,15916,00016,830
通常出荷日1日目在庫品1日目2日目21日目8日目1日目
商品区分データロガーデータロガーデータロガーデータロガーデータロガーデータロガー
測定対象(標準対応)電圧電圧電圧 / パルス数電圧 / 温度-電流
入力チャネル数(ch)4410211
記録間隔2ミリ秒~60分(23段階)2ミリ秒~60分(23段階)10ミリ秒~60分(19段階)0.1秒~30秒、1分~60分、16切替1秒~60分(15段階)1~30秒、1~60分(15段階)
記録媒体SDメモリカードSDメモリカード内蔵メモリ、CFカード、USBメモリ-内蔵メモリのみ内蔵メモリのみ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト