ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

電圧ロガー 無線通信タイプ RVR-71

電圧ロガー 無線通信タイプ RVR-71 67-0162
通常単価(税別)
42,800
税込単価
47,080
通常出荷日:2日目

【特長】・子機で測定記録された電圧データーを特定小電力無線で親機を経由してパソコンに取込むデータロガー...

詳細を確認

型番:

67-0162
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

67-0162の仕様・寸法情報

商品区分
データロガー
測定対象(標準対応)
電圧
測定対象(オプション要)
電流
入力チャネル数(ch)
1
記録間隔
1秒~60分(15段階)
記録媒体
内蔵メモリのみ
通信機能
特定小電力
電源
CR123A、AC 100V(ACアダプタ)
寸法(W×D×H)(mm)
66×35×92
本体質量(g)
120
付属品
入力ケーブル、取扱説明書、テスト用電池
-
-

型番リスト

表示件数
型番
67-0162
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,800
( 47,080 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・子機で測定記録された電圧データーを特定小電力無線で親機を経由してパソコンに取込むデータロガーです。
・親、子機間は見通しのいい直線距離で400m。
・データロガー本体を、パソコンからの設定により、親機/子機/中継機として使用できます。
・設定された間隔で記録されるデータとは別に、子機と通信をして現在の測定値をパソコンで確認できます。
・毎日一定時刻に記録データを吸い上げる、または一定時間毎に記録データを吸い上げる2種類の自動データ収集機能があります。
・子機はグループ単位で管理されますが、1グループに登録できる子機は126台、そのグループを32グループまで登録できます。
・子機は電池電源で動作しますが、必要に応じて、外部電源ユニット、ACアダプタも用意しております。
・別売プローブRVR-7103で4-20mA電流の測定が可能です。
・測定範囲:±1、2、6、15V オートレンジ
・測定精度:±0.5%+5dgt. (20℃±10℃)
・分解能:MIN 1mV
・記録間隔:1秒~60分間の合計15通りから選択
・記録容量:3600データ×2チャンネル
・記録モード:エンドレスモード
・表示:測定値/測定記録状態/電池寿命警告/測定値オーバー/単位
・電源:リチウム電池(CR123A)1個/専用ACアダプタ(AD-0601)別売
・外寸法:W66×D35×H92、アンテナ:42mm
・付属品:入力ケーブルRVR-7101 2本、電池、取扱説明書
・※本機ご使用するには、ソフトウェアセットRTR-70が必ず必要です

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品仕様

型番測定範囲測定精度分解能記録間隔記録容量記録モード表示電源外寸法アンテナ付属品
67-0162±1、2、6、15V オートレンジ±0.5%+5dgt. (20℃±10℃)MIN 1mV1秒~60分間の合計15通りから選択3600データ×2チャンネルエンドレスモード測定値/測定記録状態/電池寿命警告/測定値オーバー/単位リチウム電池(CR123A)1個/専用ACアダプタ(AD-0601)別売W66×D35×H9242mm入力ケーブルRVR-7101 2本、電池、取扱説明書

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電圧ロガー 無線通信タイプ RVR-71の型番67-0162のページです。 型番67-0162に関する仕様情報を記載しております。
電圧ロガー 無線通信タイプ RVR-71のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電圧ロガー 無線通信タイプ RVR-71
メモリハイロガー LR8431
電圧・熱電対ロガー(ワイヤレス)
電圧4chデータロガー MCR-4V
ワイヤレス電圧・熱電対ロガー LR8515
佐藤計量器製作所 防水型無線温度ロガー SK-320BT-C
メーカー三商日置電機エスコT&D日置電機アズワン
通常価格42,800132,04262,80042,00066,15912,000
通常出荷日2日目2日目15日目在庫品1日目21日目1日目
商品区分データロガーデータロガーデータロガーデータロガーデータロガーデータロガー
測定対象(標準対応)電圧電圧 / パルス数電圧電圧電圧 / 温度温度
測定対象(オプション要)電流温度温度---
入力チャネル数(ch)1102421
記録間隔1秒~60分(15段階)10ミリ秒~60分(19段階)0.1~30秒、1~60分(16段階)2ミリ秒~60分(23段階)0.1秒~30秒、1分~60分、16切替1、5、10、15、30、60分

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト