17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

入力ケーブル RVR-7103

入力ケーブル RVR-7103 67-0158
通常単価(税別)
3,000
税込単価
3,300

【特長】・対応機種:RVR-71、RVR-52・仕様:4-20mAプローブ、最...

詳細情報を確認する

型番:

67-0158
解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    数量:

    67-0158の仕様・寸法情報

    商品区分
    テストリード・プローブ関連
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    67-0158
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,000
    ( 3,300 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・対応機種:RVR-71、RVR-52
    ・仕様:4-20mAプローブ、最大入力電流:MAX40mA、内部抵抗:100Ω、出力:20mA時2V/4mA時0.4V、変換精度:0.5%
    ・材質 ①クリップ ②M3.5圧着端子 ③塩化ビニール被覆電線 ④専用コネクタ 単位:mm

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    製品仕様

    型番対応機種仕様最大入力電流内部抵抗出力変換精度材質
    67-0158RVR-71、RVR-524-20mAプローブMAX40mA100Ω20mA時2V/4mA時0.4V0.5% ①クリップ ②M3.5圧着端子 ③塩化ビニール被覆電線 ④専用コネクタ 単位:mm

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    入力ケーブル RVR-7103の型番67-0158のページです。 型番67-0158に関する仕様情報を記載しております。
    入力ケーブル RVR-7103のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    入力ケーブル RVR-7103
    入力ケーブル RVR-7102
    同軸ケーブル類 BNC同軸ケーブル/入力同軸ケーブルB
    電圧ロガー 無線通信タイプ RVR-71
    ICクリップ(ケーブル接続用)
    ワニ口クリップケーブル(1A)
    メーカー三商三商岩崎通信機三商ミスミミスミ
    通常価格3,0002,5006,00042,8002551,310 -
    通常出荷日2日目2日目9日目2日目在庫品1日目在庫品1日目〜
    商品区分テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連データロガーテストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト