ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

電圧ロガー VR-00P1用拡張ユニット

電圧ロガー VR-00P1用拡張ユニット 67-0151
通常単価(税別)
7,800
税込単価
8,580
通常出荷日:2日目

【特長】・接続したVR-71の記録のタイミングに合わせてセンサ等の電源へON/OFFの信号を出力するプ...

詳細を確認

型番:

67-0151
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

67-0151の仕様・寸法情報

商品区分
その他関連部品
寸法(W×D×H)(mm)
95×24×57
本体質量(g)
230
付属品
ユニット接続ケーブル、壁面アタッチメント、テスト用電池(単3乾電池×1)

型番リスト

表示件数
型番
67-0151
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,800
( 8,580 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接続したVR-71の記録のタイミングに合わせてセンサ等の電源へON/OFFの信号を出力するプレヒート機能と、最大で4台までのVR-71(ケーブル別に2本必要)を同期記録させる同期記録機能が利用できます。
・プレヒート出力端子接点容量:DC30V 100mA
・ON抵抗 :MAX15Ω
・電源:単3アルカリ電池(LR6)1個
・質量:約230g(単3アルカリ電池1個を含む)
・付属品:ユニット接続ケーブル2本(VR-1C01(15cm)1本、VR-1C10(1m)1本)、壁面アタッチメント(TR-00K2)1個、単3アルカリ電池(LR6)1個

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品仕様

型番プレヒート出力端子接点容量ON抵抗電源質量付属品
67-0151DC30V 100mAMAX15Ω単3アルカリ電池(LR6)1個約230g(単3アルカリ電池1個を含む)ユニット接続ケーブル2本(VR-1C01(15cm)1本、VR-1C10(1m)1本)、壁面アタッチメント(TR-00K2)1個、単3アルカリ電池(LR6)1個

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電圧ロガー VR-00P1用拡張ユニットの型番67-0151のページです。 型番67-0151に関する仕様情報を記載しております。
電圧ロガー VR-00P1用拡張ユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電圧ロガー VR-00P1用拡張ユニット
通信ユニット(EA708D-20用)
クランプメーター(デジタル) EA708KD-1B
エスコ クランプメーター(デジタル)EA708B-1A
クランプメーター(交流・直流電流測定用) TESTO770-1
ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用通信ユニット(ソフト付属)
メーカー三商エスコエスコエスコテストー三和電気計器
通常価格7,80013,0007,68011,00026,01813,000
通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目8日目
商品区分その他関連部品-----
寸法(W×D×H)(mm)95×24×57-----
本体質量(g)230-----
付属品ユニット接続ケーブル、壁面アタッチメント、テスト用電池(単3乾電池×1)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト