17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

A&D デジタルフォースゲージ AD-4932A-50N

通常単価(税別)
36,000
税込単価
39,600
通常出荷日:4日目

【特長】・簡単操作で手軽に高精度測定。・引張、圧縮に対応・ピークホールド機能・ワンボタンで表示方向の切...

詳細を確認

    型番:

    66-2805
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    66-2805
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    36,000
    ( 39,600 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・簡単操作で手軽に高精度測定。
    ・引張、圧縮に対応
    ・ピークホールド機能
    ・ワンボタンで表示方向の切り換え
    ・テストスタンド取り付け可能
    ・計測範囲:0~50.00N
    ・精度:±(0.4%rdg+1dgt)(常温)
    ・表示:5桁LCD
    ・分解能:0.01N
    ・電源:単3電池6個(マンガン約20時間)、専用ACアダプタ(別売)
    ・応答速度:約0.2秒(ファースト)、約0.6秒(スロー)
    ・動作範囲:0~50℃、80%rh以下
    ・寸法・重量:W83×H227×D39mm・550g(電池除く)
    ・付属品:キャリングケース、延長ロッド、圧縮円盤型、フック型、円錐型、ノミ型、電池

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    A&D デジタルフォースゲージ AD-4932A-50Nの型番66-2805のページです。 型番66-2805に関する仕様情報を記載しております。
    A&D デジタルフォースゲージ AD-4932A-50Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    A&D デジタルフォースゲージ AD-4932A-50N
    フォースゲージ AD-4932A-50N
    デジタルフォースゲージ
    小型計測スタンド KV-50Nシリーズ
    押引ばねばかり(テンションゲージ) 10・30・50・70・100N
    フォースゲージ用アタッチメント AX-4932シリーズ
    メーカー三商エー・アンド・デイケニスイマダケニスアズワン
    通常価格36,00029,898 -63,434 -98,92719,500 -1,000
    通常出荷日4日目2日目〜8日目〜8日目6日目〜8日目〜

    テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト