17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルタコメータ 接触型 FUSO-8001

通常単価(税別)
18,000
税込単価
19,800
通常出荷日:2日目

【特長】・接触タイプのリーズナブルなタコメータ。・データホールド、オートパワーオフ、電池消耗表示、オー...

詳細を確認

    型番:

    66-1262
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    66-1262
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,000
    ( 19,800 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・接触タイプのリーズナブルなタコメータ。
    ・データホールド、オートパワーオフ、電池消耗表示、オートレンジ機能付。
    ・測定範囲:回転数:10~99999rpm、周速:1~9999.9m/min
    ・分解能:回転数:0.001/0.01/0.1/1rpm、周速:0.0001/0.001/0.01/0.1m/min
    ・測定精度:回転数:0.1%rdg±2dgt
    ・電源:006P(9V)電池1個
    ・外寸法・質量:W50×D33×H143mm・約120g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デジタルタコメータ 接触型 FUSO-8001の型番66-1262のページです。 型番66-1262に関する仕様情報を記載しております。
    デジタルタコメータ 接触型 FUSO-8001のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタルタコメータ 接触型 FUSO-8001
    回転計(非接触型)
    デジタル回転計(非接触型) EA714N-11A
    F90シリーズ デジタルタコメータ
    マノメータ FUSO-8252
    接触・非接触回転計
    メーカー三商エスコエスコライン精機A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
    通常価格18,00032,75437,80652,630 -49,96625,220
    通常出荷日2日目1日目5日目6日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト