17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

粘度校正用標準液 JS52000

通常単価(税別)
36,000
税込単価
39,600
通常出荷日:15日目

【特長】・JIS Z8809に基づく校正証明書付。 ・容量:500ml

型番:

66-0312
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

66-0312の仕様・寸法情報

商品タイプ
粘度標準液
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
66-0312
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,000
( 39,600 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS Z8809に基づく校正証明書付。
・容量:500ml

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粘度校正用標準液 JS52000の型番66-0312のページです。 型番66-0312に関する仕様情報を記載しております。
粘度校正用標準液 JS52000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粘度校正用標準液 JS52000
粘度校正用標準液 JS200
CC用シリコン粘度標準液
シリコン標準粘度液
粘度計用スピンドル
JCSS校正機器 音叉型振動式粘度計 SVシリーズ一般校正書類付
メーカー三商三商BLOOKFIELDアズワンBLOOKFIELDエー・アンド・デイ
通常価格36,00035,00052,000 -58,916 -54,369 -270,000 -
通常出荷日15日目12日目7日目1日目〜1日目〜15日目
商品タイプ粘度標準液粘度標準液粘度標準液粘度標準液粘度計用スピンドル振動式粘度計
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト