17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

粘度校正用標準液

通常単価(税別)
35,00036,000
税込単価
38,50039,600
通常出荷日:4日目~15日目

【特長】JIS Z8809に基づく校正証明書付の粘度校正用標準液です。

未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 品番

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 10日以内
    • 12日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

品番

最小発注数量
JS2.5
1個
JS10
1個
JS20
1個
JS50
1個
JS100
1個
JS500
1個
JS1000
1個
JS14000
1個
JS160000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,000
( 38,500 )
4日目
35,000
( 38,500 )
10日目
35,000
( 38,500 )
15日目
35,000
( 38,500 )
10日目
35,000
( 38,500 )
12日目
35,000
( 38,500 )
10日目
35,000
( 38,500 )
4日目
36,000
( 39,600 )
15日目
36,000
( 39,600 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
JIS Z8809に基づく校正証明書付の粘度校正用標準液です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粘度校正用標準液のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品開発
5
満足度:5.0
ミスミさんは納期が早くて安定していていつも利用しています。商品もちゃんとした物が届くので安心です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粘度校正用標準液
CC用シリコン粘度標準液
粘度計用スピンドル
JCSS校正機器 音叉型振動式粘度計 SVシリーズ一般校正書類付
JCSS校正機器 音叉型振動式粘度計 ハンディタイプ SV-Hシリーズ一般校正書類付
JCSS校正機器 音叉型振動式粘度計 SVシリーズ
メーカー三商BLOOKFIELDBLOOKFIELDエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格35,000-52,000 -54,369 -270,000 -232,500 -223,500 -
通常出荷日4日目〜7日目1日目〜15日目15日目5日目
商品タイプ粘度標準液粘度標準液粘度計用スピンドル振動式粘度計振動式粘度計振動式粘度計
容量500ml-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト