17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポケットライン 非接触式回転計 testo460

通常単価(税別)
35,000
税込単価
38,500
通常出荷日:4日目

【特長】・大きくて見やすい液晶表示(バックライト付)。・ハンドストラップ、プロテクションキャップ、リフ...

詳細を確認

    型番:

    66-0041
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    66-0041
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    35,000
    ( 38,500 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・大きくて見やすい液晶表示(バックライト付)。
    ・ハンドストラップ、プロテクションキャップ、リフレタ付。
    ・計測範囲:100~29999rpm
    ・分解能 :0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm)
    ・精度 :計測値の±0.02%+1digit
    ・センサ :LEDによる光学式
    ・電源 :単4アルカリ電池2個
    ・外寸法 :W46×D25×H119mm(プロテクシャンキャップ装着時)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ポケットライン 非接触式回転計 testo460の型番66-0041のページです。 型番66-0041に関する仕様情報を記載しております。
    ポケットライン 非接触式回転計 testo460のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポケットライン 非接触式回転計 testo460
    testo460 ポケットライン回転計
    接触・非接触回転計
    コンパクト回転計(非接触式)
    テストー ポータブル非接触式回転計
    回転計(非接触型)
    メーカー三商アズワンA-Gas Japan(旧FUSO)エスコテストーエスコ
    通常価格35,00032,83525,22014,85130,509 -32,754
    通常出荷日4日目12日目5日目1日目8日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト