17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コフロック 精密流量計 RK1450-T 5L Air 65-0352

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コフロック 精密流量計 RK1450-T 5L Air

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

65-0352

2024年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・高精度タイプのフロート流量計
・ご要望の高い品種を短納期でお届けします。
・流体:Air
・全長:126mm
・ブロック 材質:SUS316
・継手:RC1/4
・最大流量:5L/min
・出口圧力:大気圧

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト