17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

64-0607
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

64-0607の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
64-0607
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,100円
( 8,910円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱中症指数(WBGT)/乾燥指数(絶対湿度)、温度、相対湿度を一覧表示。
・熱中症指数、乾燥指数、温度、湿度の上下限アラーム設定が可能でブザー音とLEDランプでお知らせ。
・壁掛と卓上の2通りの設置が可能。
・表示項目:熱中症指数(WBGT)、乾燥指数(絶対湿度)、温度、相対湿度、時刻
・測定範囲:熱中症指数:0~60℃、乾燥指数:1~99.9g/m^3、温度:0~50℃、相対湿度:20~90%rh
・測定精度:温度:±1℃(10.0~39.9℃)、±2℃(0~9.9、40.0~50.0℃)、相対湿度:±5%rh(30~69%rh)、±10%rh(20~29%rh、70~90%rh)、at25℃
・分解能:熱中症指数(WBGT):0.1℃、乾燥指数(絶対湿度):0.1g/m^3、温度:0.1℃、相対湿度:1%rh
・外寸法・重量:W108×D28×H133mm・約240g(電池含む)
・電源:単3乾電池3個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A&D 環境温湿度計 AD-5686の型番64-0607のページです。 型番64-0607に関する仕様情報を記載しております。
A&D 環境温湿度計 AD-5686のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A&D 環境温湿度計 AD-5686
環境温湿度計 AD-5686,質量(g):約240
A&D デジタル温湿度計 AD-5685
環境温湿度計 AD-5685
A&D 外部センサ付温湿度計 AD-5648A
A&D デジタル温湿度計 AD-5640B
メーカー三商エー・アンド・デイ三商エー・アンド・デイ三商三商
通常価格8,100円5,618円 -6,793円5,872円 -5,844円3,851円
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました