17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

A&D 熱中症指数モニター みはりん坊W AD-5687

通常単価(税別)
3,200
税込単価
3,520
通常出荷日:2日目

【特長】・熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動。・熱中症指数の危険度を注意・...

詳細を確認

    型番:

    64-0606
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    64-0606
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,200
    ( 3,520 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動。
    ・熱中症指数の危険度を注意・警戒・厳重警戒・危険の4ランクで表示。
    ・ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ。
    ・季節性インフルエンザ流行の危険ランクを2段階で表示。
    ・表示範囲:0~+60℃ (最小表示1℃)
    ・外寸法・重量:W47×D12.5×H82mm・約40g(電池含む)
    ・測定範囲:温度:0~+50.0℃(最小表示:0.1℃) 湿度:20~90%rh(最小表示:1%rh)
    ・測定精度:温度:±1℃(+10.0~+39.9℃) ±2℃(0~+9.9℃、+40.0~+50.0℃) 湿度:±5%rh(30~69%rh) ±10%rh(20~29%rh、70~90%rh) at+25℃
    ・電源:CR2032ボタン電池1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    A&D 熱中症指数モニター みはりん坊W AD-5687の型番64-0606のページです。 型番64-0606に関する仕様情報を記載しております。
    A&D 熱中症指数モニター みはりん坊W AD-5687のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    A&D 熱中症指数モニター みはりん坊W AD-5687
    A&D 熱中症指数モニター みはりん坊ミニ AD-5689
    熱中症指数モニター 熱中症みはりん坊
    熱中症指数モニター AD-5689(みはりん坊ミニ)
    くらし環境温湿度計 みはりん坊W
    A&D 熱中症指数モニター AD-5693
    メーカー三商三商エー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ三商
    通常価格3,2002,9003,387 -2,432 -3,188 -9,000
    通常出荷日2日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト