17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

A&D 熱中症指数モニター AD-5696 データロガー

通常単価(税別)
15,344
税込単価
16,878
通常出荷日:1日目

【特長】・気温、湿度、時刻、熱中症指数WBGTを同時に表示。・気温、湿度、WBGTの上下限アラーム設定...

詳細を確認

    型番:

    64-0603
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    64-0603
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,344
    ( 16,878 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・気温、湿度、時刻、熱中症指数WBGTを同時に表示。
    ・気温、湿度、WBGTの上下限アラーム設定が可能。ブザー音とLEDランプでお知らせ。
    ・最高値と最低値を自動メモリ。
    ・SDカードに測定データを保存でき、パソコンで簡単に処理可能。
    ・データはテキスト形式で保存され、簡単にエクセル形式に変換可能。
    ・記録間隔は1~720分、1分刻みで設定可能。
    ・測定範囲(温度):0~+50℃(気温)
    ・測定範囲(相対湿度):20~90%rh
    ・最小表示:温度:0.1℃ 湿度:0.1%rh
    ・測定精度(温度):±1℃(0~+50℃)
    ・測定精度(相対湿度):±5%rh(30~70%rh) ±10%rh(左記以外)at+25℃
    ・WBGT指数表示:-2~+62℃
    ・データ保存先:SDカード(最大2GB)、SDHCカード(最大4GB)
    ・電源:単3乾電池3個 or ACアダプタ(付属)
    ・外寸法・質量:W91×D30×H110mm・約140g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    A&D 熱中症指数モニター AD-5696 データロガーの型番64-0603のページです。 型番64-0603に関する仕様情報を記載しております。
    A&D 熱中症指数モニター AD-5696 データロガーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q連続計測時間を教えてください。
    A
    連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    A&D 熱中症指数モニター AD-5696 データロガー
    A&D 熱中症指数モニター AD-5693
    熱中症指数モニター AD-5695A
    熱中症指数モニター AD-5689
    熱中症指数モニター AD-5688
    A&D 熱中症指数モニター みはりん坊ミニ AD-5689
    メーカー三商三商エー・アンド・デイ東京硝子器械東京硝子器械三商
    通常価格15,3449,00023,829 -2,8463,3372,900
    通常出荷日1日目2日目3日目〜3日目6日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト