17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

A&D 熱中症指数モニター AD-5693

通常単価(税別)
9,000
税込単価
9,900
通常出荷日:2日目

【特長】・気温、湿度、時刻、熱中症指数WBGTを同時に表示。・気温、湿度、WBGTの上下限アラーム設定...

詳細を確認

    型番:

    64-0602
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    64-0602
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,000
    ( 9,900 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・気温、湿度、時刻、熱中症指数WBGTを同時に表示。
    ・気温、湿度、WBGTの上下限アラーム設定が可能。ブザー音とLEDランプでお知らせ。
    ・最高値と最低値を自動メモリ。
    ・壁掛けと卓上スタンドの2通りの設置が可能。
    ・測定範囲(温度):0~+55℃(気温)
    ・測定範囲(相対湿度):20~90%rh
    ・測定精度(温度):±1℃(0~+50℃)
    ・測定精度(相対湿度):±5%rh(30~70%rh) ±10%rh(左記以外)at+25℃
    ・WBGT指数表示:0~+55℃
    ・最小表示:温度:0.1℃ 湿度:0.1%rh
    ・外寸法・質量:W91×D30×H110mm・約200g
    ・電源:単3乾電池3個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    A&D 熱中症指数モニター AD-5693の型番64-0602のページです。 型番64-0602に関する仕様情報を記載しております。
    A&D 熱中症指数モニター AD-5693のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    A&D 熱中症指数モニター AD-5693
    壁掛・卓上型 熱中症指数モニター AD-5693
    熱中症指数モニター AD-5695A
    A&D 熱中症指数モニター AD-5696 データロガー
    熱中症指数モニター AD-5689
    熱中症指数モニター AD-5688
    メーカー三商エー・アンド・デイエー・アンド・デイ三商東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格9,0008,835 -28,000 -18,0002,8463,337
    通常出荷日2日目在庫品1日目〜3日目〜1日目3日目6日目

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト