17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

testo405-V1 スティック型 温風速・風量計

通常単価(税別)
28,000
税込単価
30,800
通常出荷日:4日目

【特長】・気体の風速・風量・温度を計測できる熱線式風速計です。・超低価格ながら、分解能0.01m/sの...

詳細を確認

    型番:

    64-0333
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    64-0333
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,000
    ( 30,800 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・気体の風速・風量・温度を計測できる熱線式風速計です。
    ・超低価格ながら、分解能0.01m/sの高性能。
    ・表示部が180°回転式で、計測値の読み取りが簡単。
    ・ダクトホルダと多目的クリップ付。
    ・測定範囲:風速:0~10m/s(0~50℃)、温度:-20~49.9℃、風量:0~+99990m△/h
    ・分解能:風速:0.01m/s、温度:0.1℃
    ・精度:風速:±(0.10m/s+計測値の±5%)(0~2m/s)、±0.30m/s +計測値の±5%(2m/s~)、温度:±0.5℃(-20~+50℃)
    ・電池:単4アルカリ乾電池3個・寿命20時間

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    testo405-V1 スティック型 温風速・風量計の型番64-0333のページです。 型番64-0333に関する仕様情報を記載しております。
    testo405-V1 スティック型 温風速・風量計のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    testo405-V1 スティック型 温風速・風量計
    ミニ風速・風量計 testo405-V1
    ベーン式風速・風温・風量計
    デジタル風速・風温計
    風速・風量計(風速・風量・温度)
    デジタル風速・風量計(風速・風量・温度)
    メーカー三商東京硝子器械エスコエスコカスタムカスタム
    通常価格28,00025,69768,13016,40047,36454,401
    通常出荷日4日目4日目2日目2日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト