17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カスタム 風速計 CW-20 64-0331

カスタム 風速計 CW-20

通常単価(税別)
34,558
税込単価
38,014
通常出荷日:2日目

【特長】・風速測定機能は、瞬間・最大・最小・平均の4種類。・温度測定機能も装備。メモリ機能付き。・最先...

詳細を確認

    型番:

    64-0331
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    64-0331
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    34,558
    ( 38,014 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・風速測定機能は、瞬間・最大・最小・平均の4種類。
    ・温度測定機能も装備。メモリ機能付き。
    ・最先端マイコンを搭載し、0.2m/sの微風速も正確に測定。
    ・方式:風速:ホットワイヤ 温度:サーミスタ
    ・測定範囲:風速:0~20m/s(0~+50℃) 温度:-20~+50℃
    ・分解能:風速:0.1m/s 温度:1℃
    ・精度:風速:±(5%rdg+0.2m/s),温度:1℃(-10~40℃),±2%(左記以外)
    ・電源:006P(9V) 乾電池2個
    ・電池寿命:約8時間(アルカリ電池使用時)
    ・外寸法・質量:W56×D38×H160mm・約210g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カスタム 風速計 CW-20の型番64-0331のページです。 型番64-0331に関する仕様情報を記載しております。
    カスタム 風速計 CW-20のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カスタム 風速計 CW-20
    デジタル照度計 カスタム
    カスタム デジタル照度計
    照度計 LX20
    アネロイド気圧計 7610-20
    風速計(風速・温度)
    メーカー三商カスタムカスタム三和電気計器東京硝子器械カスタム
    通常価格34,55819,558 -23,533 -22,18541,90217,222
    通常出荷日2日目1日目1日目〜4日目39日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト