17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アネロイド型気圧計 SBR151 64-0327

アネロイド型気圧計 SBR151

通常単価(税別)
30,492
税込単価
33,541
通常出荷日:3日目

【特長】・hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ。・駆動エネルギー不要。・温度補償付の高精度タイプ。・検査...

詳細を確認

    型番:

    64-0327
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    64-0327
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    30,492
    ( 33,541 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ。
    ・駆動エネルギー不要。
    ・温度補償付の高精度タイプ。
    ・検査証付取扱説明書付。
    ・外寸法(mm):φ142×45
    ・測定範囲:905~1055hPa 680~790mmHg
    ・最小目盛:1hPa/1mmHg
    ・測定精度:±2hPa以内(at+20℃)
    ・温度誤差:3hPa以内(0~+30℃)
    ・材質:本体:真鍮、アルミニウム ケース:鉄(焼付け塗装)
    ・重量:約400g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アネロイド型気圧計 SBR151の型番64-0327のページです。 型番64-0327に関する仕様情報を記載しております。
    アネロイド型気圧計 SBR151のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アネロイド型気圧計 SBR151
    アネロイド気圧計 SBR151
    アネロイド気圧計 SBR121
    アネロイド気圧計 7610-20
    アネロイド気圧計温度計付 7610-20シリーズ
    温度計付きバロメックス気圧計
    メーカー三商アズワンアズワン東京硝子器械アズワン東京硝子器械
    通常価格30,49243,81637,50041,90243,710 -35,242
    通常出荷日3日目1日目1日目39日目8日目〜19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト