17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

三商キャリブレーションサーモ用 センサ HKS-1012MAG-2.0 マグネット

通常単価(税別)
16,500
税込単価
18,150
通常出荷日:2日目

【特長】・キャリブレーションサーモ専用センサ。・マグネットなので、パイプなどに貼付けて使用が可能。・仕...

詳細を確認

    型番:

    63-3021
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-3021の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-3021
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,500
    ( 18,150 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・キャリブレーションサーモ専用センサ。
    ・マグネットなので、パイプなどに貼付けて使用が可能。
    ・仕様:マグネットセンサ ストレートタイプ
    ・測定範囲:0~+200℃
    ・規格:K熱電対(クラス2)
    ・※マグネットセンサにはSMP変換ケーブルプラグが必要です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商キャリブレーションサーモ用 センサ HKS-1012MAG-2.0 マグネットの型番63-3021のページです。 型番63-3021に関する仕様情報を記載しております。
    三商キャリブレーションサーモ用 センサ HKS-1012MAG-2.0 マグネットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商キャリブレーションサーモ用 センサ HKS-1012MAG-2.0 マグネット
    三商キャリブレーションサーモ用 センサ HKL-1012MAG-2.0 マグネット
    三商キャリブレーションサーモ用 センサ HKS-15000R 表面標準
    三商キャリブレーションサーモ用 センサ TKS-23120M シース標準
    K熱電対温度センサ マグネット付表面センサ
    表面センサー(マグネット付)
    メーカー三商三商三商三商A-Gas Japan(旧FUSO)エスコ
    通常価格16,50016,50014,0009,00021,62638,325 -
    通常出荷日2日目2日目1日目1日目5日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト