17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

三商キャリブレーションサーモ用 センサ HKS-15000R 表面標準

通常単価(税別)
14,000
税込単価
15,400
通常出荷日:1日目

【特長】・キャリブレーションサーモ専用センサ。・仕様:表面標準センサ・測定範囲:-30~+300℃・規...

詳細を確認

    型番:

    63-3011
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-3011の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-3011
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,000
    ( 15,400 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・キャリブレーションサーモ専用センサ。
    ・仕様:表面標準センサ
    ・測定範囲:-30~+300℃
    ・規格:K熱電対(クラス2)
    ・検知部サイズ:φ17mm(帯状)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商キャリブレーションサーモ用 センサ HKS-15000R 表面標準の型番63-3011のページです。 型番63-3011に関する仕様情報を記載しております。
    三商キャリブレーションサーモ用 センサ HKS-15000R 表面標準のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商キャリブレーションサーモ用 センサ HKS-15000R 表面標準
    三商キャリブレーションサーモ用 センサ HKS-1012MAG-2.0 マグネット
    三商キャリブレーションサーモ用 センサ TKS-23120M シース標準
    三商キャリブレーションサーモ用 センサ HKL-1012MAG-2.0 マグネット
    表面測定用センサ
    三商 デジタル標準温度計 SST-100PT
    メーカー三商三商三商三商マザーツール三商
    通常価格14,00016,5009,00016,5006,652 -70,000
    通常出荷日1日目2日目1日目2日目在庫品1日目〜2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト