17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

A&D赤外線放射温度計 AD5619

通常単価(税別)
7,500
税込単価
8,250
通常出荷日:2日目

【特長】・ボタン一個で使いやすいモデル。・測定距離(D):測定領域直径(S)が12:1と大きく、測定物...

詳細を確認

    型番:

    63-2351
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-2351の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-2351
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,500
    ( 8,250 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ボタン一個で使いやすいモデル。
    ・測定距離(D):測定領域直径(S)が12:1と大きく、測定物から離れた場所からでも小さい領域を正確に測定可能。
    ・最高測定温度と測定温度を同時に表示。
    ・測定範囲:-38~+365℃
    ・外寸法・重量:W40×D113×H156mm・約173g(電池含む)
    ・分解能:0.1℃(-9.9~+199.9℃)
    ・測定精度:±2%または±2℃の大きい値
    ・放射率:0.95
    ・電源:単4乾電池2個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    A&D赤外線放射温度計 AD5619の型番63-2351のページです。 型番63-2351に関する仕様情報を記載しております。
    A&D赤外線放射温度計 AD5619のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    A&D赤外線放射温度計 AD5619
    レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5619
    A&D 赤外線放射温度計 AD-5613A 青
    赤外線放射温度計
    赤外線放射温度計 AD-5613A
    A&D 放射温度計 AD-5617
    メーカー三商エー・アンド・デイ三商エー・アンド・デイエー・アンド・デイ三商
    通常価格7,5006,136 -4,00010,2894,000 -2,400
    通常出荷日2日目在庫品1日目〜2日目1日目1日目〜2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト