17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

A&D防水型中心温度計用 交換センサAX-KO4421

通常単価(税別)
6,400
税込単価
7,040
通常出荷日:8日目

【特長】・IP×7準拠。水回りなど、濡れた手でも安心して使用可能。・白金測温抵抗温度センサ採用。・検知...

詳細を確認

    型番:

    63-2306
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    63-2306
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,400
    ( 7,040 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・IP×7準拠。水回りなど、濡れた手でも安心して使用可能。
    ・白金測温抵抗温度センサ採用。
    ・検知部サイズ:φ3.5×150mm
    ・ケーブル長:約1m

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    A&D防水型中心温度計用 交換センサAX-KO4421の型番63-2306のページです。 型番63-2306に関する仕様情報を記載しております。
    A&D防水型中心温度計用 交換センサAX-KO4421のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    A&D防水型中心温度計用 交換センサAX-KO4421
    A&D防水型中心温度計 AD5604C
    A&D 防水中心温度計 AD-5605P
    CHINO 温湿度交換用センサ
    -50/ +300℃ デジタル中心温度計(防水型)
    A&D 防水ペン型温度計 AD-5625
    メーカー三商三商三商チノーエスコ三商
    通常価格6,40014,0004,5009,92718,0813,000
    通常出荷日8日目2日目3日目4日目1日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト