17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル水温計 デジメーター3

通常単価(税別)
3,200
税込単価
3,520
通常出荷日:4日目

【特長】・ソーラーパネルタイプ(200~300lx以上)で電池不要です。・測定範囲:-19.9~+70...

詳細を確認

    型番:

    63-1925
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    63-1925
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,200
    ( 3,520 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ソーラーパネルタイプ(200~300lx以上)で電池不要です。
    ・測定範囲:-19.9~+70℃
    ・分解能:0.1℃
    ・測定精度:±1.0℃
    ・測定間隔:10秒
    ・外寸法:W82×D13×H50mm・コード長1m

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デジタル水温計 デジメーター3の型番63-1925のページです。 型番63-1925に関する仕様情報を記載しております。
    デジタル水温計 デジメーター3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル水温計 デジメーター3
    防水型デジタル温度計H-3
    ペッテンコーヘル水温計 アルコール温度計付セット
    防水型デジタル温度計H-3用プローブ
    -73.3 /+1371℃ デジタル温度計
    デジタル湿度計
    メーカー三商シンワ測定三商シンワ測定エスコ佐藤計量器製作所
    通常価格3,20013,79812,4006,227 -13,87428,100
    通常出荷日4日目1日目2日目2日目1日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト