17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

イージーチェック芯温計 IPX5 SN-840

通常単価(税別)
3,800
税込単価
4,180
通常出荷日:2日目

【特長】・ワイドな測定レンジ。センサが細く素早い応答性。・水周りで使用可能(IPX5)。・2500時間...

詳細を確認

    型番:

    63-1913
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    63-1913
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,800
    ( 4,180 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ワイドな測定レンジ。センサが細く素早い応答性。
    ・水周りで使用可能(IPX5)。
    ・2500時間使用可能。
    ・測定範囲:-50~+300℃
    ・分解能:0.1℃(-50.0~+199.9℃) 1℃(左記以外)
    ・測定精度:±1℃(-30.0~+100.0℃) ±2℃(-40.0~-30.1℃) ±2℃(+100.1~+200.0℃) ±3℃(-50.0~-40.1℃) ±4℃(+201.0~+250.0℃) 精度保証外(+251.0~+300.0℃)
    ・電源:LR44ボタン電池1個
    ・外寸法:W25×D17×H210mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    イージーチェック芯温計 IPX5 SN-840の型番63-1913のページです。 型番63-1913に関する仕様情報を記載しております。
    イージーチェック芯温計 IPX5 SN-840のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    イージーチェック芯温計 IPX5 SN-840
    イージーチェック芯温計 サーミスタ SN-840
    ソーラーチェック芯温計 SN-8300
    芯温計 クイックチェック SN-820
    熱研 クイックチェック芯温計 SN-820
    防水型パーソナルサーモメーター(イージー) SN-3200シリーズ
    メーカー三商熱研三商アズワン三商アズワン
    通常価格3,8003,8144,5007,0706,81813,000 -
    通常出荷日2日目6日目2日目1日目2日目12日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト