17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ソーラーチェック芯温計 SN-8300 63-1911

ソーラーチェック芯温計 SN-8300

通常単価(税別)
4,500
税込単価
4,950
通常出荷日:2日目

【特長】・照度500luxを境にソーラーと電池を切替。・バイブレーションスイッチを搭載しており、本体を...

詳細を確認

    型番:

    63-1911
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番測定範囲分解能測定精度電源外寸法(W×D×H)
    63-1911-50~+300℃0.1℃(-50.0~+199.9℃) / 1℃(その他)±1℃(0.0~+100.0℃) / ±2℃(-20.0~-0.1℃) / ±2℃(+100.1~+150.0℃) / ±3℃(その他)ソーラー、LR44ボタン電池1個25×18.5×220mm

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    63-1911
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,500
    ( 4,950 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・照度500luxを境にソーラーと電池を切替。
    ・バイブレーションスイッチを搭載しており、本体を振るだけで電源が入ります。
    ・IPX5。オートパワーオフ機能付。
    ・測定範囲:-50~+300℃
    ・分解能:0.1℃(-50.0~+199.9℃) 1℃(その他)
    ・測定精度:±1℃(0.0~+100.0℃) ±2℃(-20.0~-0.1℃) ±2℃(+100.1~+150.0℃) ±3℃(その他)
    ・電源:ソーラー、LR44ボタン電池1個
    ・外寸法:W25×D18.5×H220mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ソーラーチェック芯温計 SN-8300の型番63-1911のページです。 型番63-1911に関する仕様情報を記載しております。
    ソーラーチェック芯温計 SN-8300のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ソーラーチェック芯温計 SN-8300
    芯温計 クイックチェック SN-820
    イージーチェック芯温計 サーミスタ SN-840
    熱研 クイックチェック芯温計 SN-820
    ソーラーデジタル温度計 SN-1200
    ソーラーデジタル温度計 SN-120
    メーカー三商アズワン熱研三商三商熱研
    通常価格4,5007,0703,8146,8185,0006,000
    通常出荷日2日目1日目6日目2日目1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト